Roue à rabat BS Nejitaru (arbre hexagonal)

Roue à rabat BS Nejitaru (arbre hexagonal)
  • Remise sur volume
[Features]
· Smoothly polishes workpieces with the polishing properties of sandpaper and suitable elasticity.
· Uses Japan-made abrasive materials and shafts.
[Applications]
· For polishing stainless steel and metal, removing rust and paint, and for woodwork.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50505
50506
50507
50508
89802
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(min-1(r.p.m))
Number of Overlapping Sheets
(sheet)
Trusco Code JAN Code Material Mass
(g)
Accessory

8.71 €

5 Disponible 6 jours Polissage3025603000Number of blades (pcs) : 52410-33274951989505054Alumina Abrasive Material41Dedicated Hex Shaft 1 pc

8.71 €

5 Disponible 6 jours Polissage30251203000Number of blades (pcs) : 58410-33354951989505061Alumina Abrasive Material40Dedicated Hex Shaft 1 pc

10.92 €

5 Disponible 6 jours Polissage5025603000Number of blades (pcs) : 90410-33434951989505078Alumina Abrasive Material70Dedicated Hex Shaft 1 pc

10.92 €

5 Disponible 6 jours Polissage50251203000Number of blades (pcs) : 100410-33514951989505085Alumina Abrasive Material69Dedicated Hex Shaft 1 pc

5.90 €

10 Disponible 9 jours ------410-40994951989898026-20-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rabat avec arbre Shaft Diameter(mm) 6.3 Shaft length(mm) 40

Assistance technique