Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
50601 |
50602 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Number of Overlapping Sheets (sheet) | Trusco Code | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | Number of blades (pcs): 34 big / 16 small | 410-3360 | 4951989506013 | |
15.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | Number of blades (pcs): 37 big / 20 small | 410-3378 | 4951989506020 |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Diameter(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 40 | Shaft Diameter(mm) | 6.3 | Shaft length(mm) | 40 |
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 3000 | Material | Alumina Abrasive Material | Mass(g) | 63 |
Accessory | Dedicated Hex Shaft 1 pc |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Number of Overlapping Sheets(sheet)
Trusco Code
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles