Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
80505 |
80506 |
80507 |
80508 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter (mm) | Particle Size (#) | Number of Overlapping Sheets (sheet) | Trusco Code | JAN Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 € | 1 | 6 jours | 50 | 180 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 30 | 410-3700 | 4951989805055 | 54 | ||
11.50 € | 1 | 6 jours | 50 | 320 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 30 | 410-3718 | 4951989805062 | 50 | ||
8.96 € | 1 | 6 jours | 30 | 180 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 18 | 410-3726 | 4951989805079 | 34 | ||
8.93 € | 1 | 6 jours | 30 | 320 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 18 | 410-3734 | 4951989805086 | 30 |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6.3 | Shaft length(mm) | 40 | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 3000 |
Material | Alumina Abrasive Material | Accessory | Dedicated Hex Shaft 1 pc |
Configurer
Propriétés de base
Diameter(mm)
Particle Size(#)
Number of Overlapping Sheets(sheet)
Trusco Code
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles