Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
86602 |
86603 |
86604 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Trusco Code | JAN Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 400 | 410-3904 | 4951989866025 | 50 | |
17.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 600 | 410-3912 | 4951989866032 | 44 | |
17.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1000 | 410-3921 | 4951989866049 | 42 |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Diameter(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 40 | Shaft Diameter(mm) | 6.3 | Shaft length(mm) | 40 |
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 3000 | Number of Overlapping Sheets(sheet) | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 18 | Material | Emery, Alumina Abrasive |
Accessory | Dedicated Hex Shaft 1 pc |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Trusco Code
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles