• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Astage, boîte NC【1-60 pièces par conditionnement】

Astage, boîte NC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • NC-1.5-CL
  • Astage, boîte NC
  • NC-7-CL
  • NC-11-CL
  • NC-13-CL
  • NC-22-CL
  • NC-25-CL
  • NC-30-CL
  • NC-45-CL
  • NC-50-CL
  • NC-75-CL

[Features]
· Convenient and can be stacked.
· NC-1.5 can be stacked side by side with NC-7 and NC-11. NC-1.5 and NC-11 lids come with scale markings up to 15 cm.
· NC-7 can also be used with NC-11. NC-7 and NC-11 lids come with scale markings up to 25 cm.
· NC13 can also be used with NC-25. NC13 and NC-25 lids come with scale markings up to 35 cm.
· NC-22 can also be used with NC-45. NC-22 lids come with scale markings up to 43 cm.
· NC-30 lids come with scale markings up to 60 cm.
· NC-50 can also be used with NC-75. NC-50 and NC-75 lids come with scale markings up to 60 cm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NC-1.5-CL
NC-1.5-CL-PACK
NC-7-CL
NC-7-CL-PACK
NC-11-CL
NC-11-CL-PACK
NC-13-CL
NC-13-CL-PACK
NC-22-CL
NC-22-CL-PACK
NC-25-CL
NC-25-CL-PACK
NC-30-CL
NC-30-CL-PACK
NC-45-CL
NC-45-CL-PACK
NC-50-CL
NC-50-CL-PACK
NC-75-CL
NC-75-CL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Amount Of Content

4.74 €

3 jours 1.5159(W)×124(D)×80(H)49452960136920.21 pc.

139.13 €

60 pièces par conditionnement

3 jours 1.5159(W)×124(D)×80(H)4945296013692121 case (60 pcs)

7.13 €

3 jours 4158(W)×283(D)×95(H)49452960136850.41 pc.

94.89 €

16 pièces par conditionnement

3 jours 4158(W)×283(D)×95(H)49452960136856.41 case (16 pcs)

8.49 €

3 jours 7153(W)×278(D)×165(H)49452960136780.51 pc.

89.77 €

12 pièces par conditionnement

3 jours 7153(W)×278(D)×165(H)494529601367861 case (12 pcs)

12.52 €

3 jours 13245(W)×365(D)×140(H)49452960135170.91 pc.

119.62 €

10 pièces par conditionnement

3 jours 13245(W)×365(D)×140(H)494529601351791 case (10 pcs)

19.82 €

3 jours 23319(W)×449(D)×155(H)49452960135241.51 pc.

101.16 €

5 pièces par conditionnement

3 jours 23319(W)×449(D)×155(H)49452960135247.51 case (5 pcs)

16.47 €

3 jours 24238(W)×358(D)×240(H)49452960135311.21 pc.

98.82 €

6 pièces par conditionnement

3 jours 24238(W)×358(D)×240(H)49452960135317.21 case (6 pcs)

23.23 €

3 jours 27277(W)×619(D)×155(H)49452960136611.71 pc.

119.98 €

5 pièces par conditionnement

3 jours 27277(W)×619(D)×155(H)49452960136618.51 case (5 pcs)

26.37 €

3 jours 43309(W)×439(D)×300(H)49452960135482.11 pc.

110.28 €

4 pièces par conditionnement

3 jours 43309(W)×439(D)×300(H)49452960135488.41 case (4 pcs)

32.74 €

3 jours 42362(W)×617(D)×185(H)49452960136542.31 pc.

124.74 €

4 pièces par conditionnement

3 jours 42362(W)×617(D)×185(H)49452960136549.21 case (4 pcs)

40.50 €

3 jours 68354(W)×609(D)×300(H)494529601355531 pc.

117.36 €

3 pièces par conditionnement

3 jours 68354(W)×609(D)×300(H)494529601355591 case (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Clear Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique