• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Astage, conteneur Power【1-10 pièces par conditionnement】

Astage, conteneur Power

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • PW-13-BK
  • Astage, conteneur Power
  • PW-22-BK
  • PW-45-BK

[Features]
· Convenient and can be stacked.
· ST13 lids come with scale markings up to 35 cm.
· ST-22 can also be used with ST-45. ST-22 lids come with scale markings up to 43 cm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PW-13-BK
PW-13-BK-PACK
PW-22-BK
PW-22-BK-PACK
PW-45-BK
PW-45-BK-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Material Amount Of Content

14.61 €

5 jours 13245(W)×365(D)×140(H)49910681374240.9Wire: Stainless Steel1 pc.

126.87 €

10 pièces par conditionnement

6 jours 13245(W)×365(D)×140(H)49910681374249Wire: Stainless Steel1 Set (10 pcs)

23.73 €

5 jours 23319(W)×449(D)×155(H)49910681374311.5Wire: Stainless Steel1 pc.

106.91 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 23319(W)×449(D)×155(H)49910681374317.5Wire: Stainless Steel1 Set (5 pcs)

31.72 €

5 jours 43309(W)×439(D)×300(H)49910681374482.1Wire: Stainless Steel1 pc.

115.88 €

4 pièces par conditionnement

6 jours 43309(W)×439(D)×300(H)49910681374488.4Wire: Stainless Steel1 Set (4 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Black Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique