• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Astage, conteneur type boîte Bumper【1-10 pièces par conditionnement】

Astage, conteneur type boîte Bumper

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • BP-13-BK
  • Astage, conteneur type boîte Bumper
  • BP-22-BK
  • BP-25-BK
  • BP-45-BK
  • BP-75-BK

[Features]
· Excellent impact resistance.
· A light and durable container that is hard to break.
· Excellent cold resistance.
· Durable when used even at low temperatures, making it less susceptible to cracking.
· With a convenient scale on the lid.
· BP-13 can be stacked with BP-25.
· BP-22 can be stacked with BP-45.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-13-BK
BP-13-BK-PACK
BP-22-BK
BP-22-BK-PACK
BP-25-BK
BP-25-BK-PACK
BP-45-BK
BP-45-BK-PACK
BP-75-BK
BP-75-BK-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Material Amount Of Content

18.90 €

5 jours 13245(W)×365(D)×140(H)49910681528160.9Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 pc.

119.81 €

10 pièces par conditionnement

6 jours 13245(W)×365(D)×140(H)49910681528169Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 case (10 pcs)

28.01 €

5 jours 23319(W)×449(D)×155(H)49910681528301.5Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 pc.

126.07 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 23319(W)×449(D)×155(H)49910681528307.5Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 case (5 pcs)

27.04 €

5 jours 24238(W)×358(D)×240(H)49910681528231.2Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 pc.

147.04 €

6 pièces par conditionnement

6 jours 24238(W)×358(D)×240(H)49910681528237.2Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 case (6 pcs)

40.29 €

5 jours 43309(W)×439(D)×300(H)49910681528472.1Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 pc.

147.78 €

4 pièces par conditionnement

6 jours 43309(W)×439(D)×300(H)49910681528478.4Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 case (4 pcs)

56.49 €

5 jours 68354(W)×609(D)×300(H)49910681533493Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 pc.

113.81 €

3 pièces par conditionnement

6 jours 68354(W)×609(D)×300(H)49910681533499Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 case (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Black Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique