• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Astage, conteneur Shield, fermé【1-10 pièces par conditionnement】

Astage, conteneur Shield, fermé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SLC-13CL
  • Astage, conteneur Shield, fermé
  • SLC-22CL
  • SLC-25CL
  • SLC-45CL

[Features]
· With seals on the lid back side frame.
· Can be stacked.
· With a convenient scale on the lid.
· A durable, stainless steel wire buckle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLC-13CL
SLC-13CL-PACK
SLC-22CL
SLC-22CL-PACK
SLC-25CL
SLC-25CL-PACK
SLC-45CL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Material Amount Of Content

17.76 €

3 jours 13245(W)×365(D)×140(H)49910681590750.9Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 pc.

113.81 €

10 pièces par conditionnement

6 jours 13245(W)×365(D)×140(H)49910681590759Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 case (10 pcs)

28.09 €

5 jours 23319(W)×449(D)×155(H)49910681590991.5Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 pc.

126.47 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 23319(W)×449(D)×155(H)49910681590997.5Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 case (5 pcs)

23.14 €

3 jours 24238(W)×358(D)×240(H)49910681590821.2Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 pc.

125.79 €

6 pièces par conditionnement

6 jours 24238(W)×358(D)×240(H)49910681590827.2Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 case (6 pcs)

135.14 €

4 pièces par conditionnement

6 jours 43309(W)×439(D)×300(H)49910681591058.4Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 case (4 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Clear Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique