Astage, boîte NW

Astage, boîte NW
  • Remise sur volume
[Features]
· The main body and lid can be fixed with a buckle, preventing the contents from falling out while carrying.
· NW-M1 Partitions: [Small] × 3, [Medium] × 3, [Large] × 1
· NW-L1 partitions: [Small] × 6, [Medium] × 3, [Extra Large] × 2
· An M1 container is set for the upper stage of NW-13. Partitions: [Small] × 3, [Medium] × 3, [Large] × 1
· An L1 container is set for the upper stage of NW-22. Partitions: [Small] × 6, [Medium] × 3, [Extra Large] × 2
· An M1 container is set for the upper stage of NW-25. Partitions: [Small] × 3, [Medium] × 3, [Large] × 1
· An L1 container is set for the upper stage of NW-45. Partitions: [Small] × 6, [Medium] × 3, [Extra Large] × 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NW-L1-CL

Référence pièce
NW-L1-CL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

42.23 €

4 Disponible 5 jours 1 Set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity(L) 8.8 Color Transparent Product Type Conteneur de type boîte
Material (Main Body) Polypropylène (PP) Inside Dimension(mm) 330(W)×453(D)×65(H) JAN Code 4991068146822
Mass(kg) 1.6 Material Partition Plate L [Extra Large]: Polystyrene Amount Of Content 1 Set

Vous vous trouvez sur la page de Astage, boîte NW, le numéro d'article est le suivant: NW-L1-CL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NW-L1-CL.

Assistance technique