• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Astage, conteneur pliable (corps principal, couvercle)【1-20 pièces par conditionnement】

Astage, conteneur pliable (corps principal, couvercle)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • NM-35-SBK
  • Astage, conteneur pliable (corps principal, couvercle)
  • NM-35-SWH
  • NMF-35-SBK
  • NMF-35-SWH

[Features]
· Also convenient for A4 files (spine up), outdoor camping, etc.
· A mesh-type that enables contents to be checked and that can also be stacked.
· With scale markings on the upper frame up to 45 cm.
· NM-35-SBK is a lid for folding containers.
· NM-35-SWHha is a lid for folding containers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NM-35-SBK
NM-35-SBK-PACK
NM-35-SWH
NM-35-SWH-PACK
NMF-35-SBK
NMF-35-SBK-PACK
NMF-35-SWH
NMF-35-SWH-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Details Type Color Details Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Amount Of Content

20.42 €

5 jours ---32BlackMain BodySmoke Black317(W)×455(D)×244(H)49910681500721.31 pc.

187.14 €

10 pièces par conditionnement

6 jours ---32BlackMain BodySmoke Black317(W)×455(D)×244(H)4991068150072131 Set (10 pcs)

20.42 €

5 jours ---32WhiteMain BodySmoke White317(W)×455(D)×244(H)49910681500891.31 pc.

187.14 €

10 pièces par conditionnement

6 jours ---32WhiteMain BodySmoke White317(W)×455(D)×244(H)4991068150089131 Set (10 pcs)

7.53 €

5 jours 35549525-BlackLidSmoke Black-49910681500960.41 pc.

118.58 €

20 pièces par conditionnement

6 jours 35549525-BlackLidSmoke Black-499106815009681 Set (20 pcs)

7.53 €

5 jours 35549525-WhiteLidSmoke White-49910681501020.41 pc.

118.58 €

20 pièces par conditionnement

6 jours 35549525-WhiteLidSmoke White-499106815010281 Set (20 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique