• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Astage, boîte professionnelle pour usine【1-4 pièces par conditionnement】

Astage, boîte professionnelle pour usine

[Features]
· This product is characterized by its excellent impact resistance, crack resistance and light weight.
· Also has excellent cold resistance, making it unlikely to crack even when used at low temperatures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PROF-425-BL
PROF-425-BL-PACK
PROF-525-BL
PROF-525-BL-PACK
PROF-725-BL
PROF-725-BL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External Dimensions
(mm)
Inside Dimension
(mm)
Tray Dimensions
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

30.35 €

6 jours 425×235×205379×174×167379×174×11149910681569131300Body, Lid: Polypropylene (Bumper-Grade Resin), Handle, Buckle, Tray: Polypropylene1 pc.

109.80 €

4 pièces par conditionnement

7 jours 425×235×205379×174×167379×174×11149910681569135200Body, Lid: Polypropylene (Bumper-Grade Resin), Handle, Buckle, Tray: Polypropylene1 Pack (4 pcs.)

39.16 €

6 jours 525×255×215478×193×177478×193×12149910681569201800Body, Lid: Polypropylene (Bumper-Grade Resin), Handle, Buckle, Tray: Polypropylene1 pc.

103.85 €

4 pièces par conditionnement

7 jours 525×255×215478×193×177478×193×12149910681569207200Body, Lid: Polypropylene (Bumper-Grade Resin), Handle, Buckle, Tray: Polypropylene1 Pack (4 pcs.)

61.38 €

6 jours 725×335×255644×274×212644×274×15049910681569373100Body, Lid: Polypropylene (Bumper-Grade Resin), Handle, Buckle, Tray: Polypropylene1 pc.

114.79 €

2 pièces par conditionnement

7 jours 725×335×255644×274×212644×274×15049910681569376200Body, Lid: Polypropylene (Bumper-Grade Resin), Handle, Buckle, Tray: Polypropylene1 Pack (2 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Blue

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique