• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Astage, boîte multi-usage【1-12 pièces par conditionnement】

Astage, boîte multi-usage

[Features]
· Convenient for storing a wide variety of items, such as hobby goods, fishing tackle, etc.
· Large items can be stored in the main body, while small parts, etc., can be stored in the upper and lower trays.
· The upper tray has 8 fixed compartments, some of which have small lids.
· The lower tray has partitions that can be moved as desired. (Number of partitions: 4)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OIB-DT-BL
OIB-DT-BL-PACK
OIB-DT-SM
OIB-DT-SM-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color JAN Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

16.12 €

5 jours Blue4991068149571800Polypropylene1 pc.

122.65 €

12 pièces par conditionnement

6 jours Blue49910681495719600Polypropylene1 Pack (12 pcs.)

16.12 €

5 jours Smoke4991068149564800Polypropylene1 pc.

122.65 €

12 pièces par conditionnement

6 jours Smoke49910681495649600Polypropylene1 Pack (12 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

External Dimensions(mm) 337×196×159 Inside Dimension(mm) 299×146×140 Tray Dimensions(mm) 299×146×74

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique