• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Astage, unité active【1-12 pièces par conditionnement】

Astage, unité active

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AU-9
  • Astage, unité active
  • AU-6
  • AU-M8

[Features]
· Removal is possible and can be mounted to waist belts.
· The upper left side of the handle features a diameter scale while the upper right side features a bit holder.
· AU-9 includes 9 naturally colored mini-cases with belt hooks through which contents can be seen.
· AU-6 includes 6 naturally colored mini-cases with belt hooks through which contents can be seen.
· AU-M8 includes 6 naturally colored mini-cases with belt hooks and 2 L-size mini-cases with belt hooks through which contents can be seen.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AU-6
AU-6-PACK
AU-9
AU-M8
AU-M8-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Mass
(g)
Material Accessory Amount Of Content

19.15 €

3 jours 4945296010585900PolypropyleneMini Case with Belt Hook L X 61 pc.

148.58 €

12 pièces par conditionnement

6 jours 494529601058510800PolypropyleneMini Case with Belt Hook L X 61 Pack (12 pcs.)

19.53 €

3 jours 4945296004027900PolypropyleneMini Case with Belt Hook X 91 pc.

19.30 €

3 jours 4945296010592900PolypropyleneMini Case with Belt Hook x 6, Mini Case with Belt Hook L x 21 pc.

149.89 €

12 pièces par conditionnement

6 jours 494529601059210800PolypropyleneMini Case with Belt Hook x 6, Mini Case with Belt Hook L x 21 Pack (12 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Height (mm) 290 Width (mm) 305
Depth (mm) 70

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique