• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Astage, mini boîte avec crochet à sangle【1-24 pièces par conditionnement】

Astage, mini boîte avec crochet à sangle

[Features]
· Can be stored inside Astage Active Units AU-9, AU-6 and AU-M8 (sold separately).
· Can be mounted to waist belts.
· Featuring a natural color through which contents can be seen.
· A case that can be used for a wide range of applications to suit the user's taste including the storage of parts such as small screws and nails, as well as the storage of hobby or fishing goods.
· The BF-MINI-L is a wide type that can also hold 125 mm nails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BF-MINI
BF-MINI-L
BF-MINI-L-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) JAN Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

3.24 €

6 jours 96494529600409650Polypropylene1 pc.

4.01 €

5 jours 145494529601060880Polypropylene1 pc.

56.15 €

24 pièces par conditionnement

6 jours 14549452960106081920Polypropylene1 Pack (24 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Height (mm) 65 Depth (mm) 73

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique