Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Astage, boîte à outils Gun Meta【4-6 pièces par conditionnement】

Astage, boîte à outils Gun Meta

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TK-390G
  • Astage, boîte à outils Gun Meta
  • TK-470G

[Features]
· Interior removable tray included.
· Eye holes on the front enable the toolbox to be padlocked.
· Large handle with anti-slip rubber grip is comfortable to hold and eliminates fatigue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK-390G-PACK
TK-470G-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External Dimensions
(mm)
Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

118.76 €

6 pièces par conditionnement

7 jours 390×185×170365×125×9049910681547048400Steel, Polypropylene1 Pack (6 pcs.)

147.55 €

4 pièces par conditionnement

7 jours 470×240×180450×185×9449910681547117600Steel, Polypropylene1 Pack (4 pcs.)

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique