Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DC-400-NA
Color | Natural | External Dimensions(mm) | 400×255×200 | Inside Dimension(mm) | 334×210×165 |
---|---|---|---|---|---|
Tray Dimensions(mm) | 334×210×100 | JAN Code | 4945296000401 | Mass(g) | 1300 |
Material | Polypropylene | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Astage, boîte à meuleuse à disque, le numéro d'article est le suivant: DC-400-NA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DC-400-NA.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles