Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WRS-1
Product Type | Autres établis | Height (mm) | 660 | Width (mm) | 440 |
---|---|---|---|---|---|
Depth (mm) | 520 | JAN Code | 4991068141032 | Mass(g) | 4300 |
Material | Steel | Roller Size(mm) | φ48×L300 | Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Astage, colonne à rouleaux, le numéro d'article est le suivant: WRS-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WRS-1.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles