Clé de mécanicien 300

Clé de mécanicien 300
  • Remise sur volume
[Features]
· The ratchet mechanism allows operation to be easily performed, even in tight spaces.
· The adjustment function allows a single model to support a wide range of sizes.
· Fits snugly to the nut width for secure tightening.
[Applications]
· For tightening hex bolts, nuts, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MJW-300

Référence pièce
MJW-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

86.09 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé multifonction Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Width across flat dimension(mm) 26~38 Single Product/Set Classification Unité JAN Code 4​9​8​9​0​6​5​1​0​6​5​2​9
Trusco Code 811-2504 Mass(g) 690

Vous vous trouvez sur la page de Clé de mécanicien 300, le numéro d'article est le suivant: MJW-300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MJW-300.

Assistance technique