• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout long étagé

Embout long étagé

[Features]
· The screw bites extremely well due to special surface processing of outstanding accuracy.
· It has viscosity and excellent abrasion and impact resistance.
[Applications]
· As a bit for a rechargeable/electric screwdriver.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

13-BSB-2-200

Référence pièce
13-BSB-2-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

13.46 €

4 jours 44

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 200
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) No.2 Presence of magnet at the blade tip Available
JAN Code 4906842110791 Trusco Code 776-7901

Vous vous trouvez sur la page de Embout long étagé, le numéro d'article est le suivant: 13-BSB-2-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 13-BSB-2-200.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique