Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSDA-3.0
Tip standards | Tête plate (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 3 | Shaft length L (mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.6 | Overall Length(mm) | 110 |
Mass(g) | 19.7 | JAN Code | 4989999376807 | Trusco Code | 763-0557 |
Specifications | Hardness: HRC53-56 | Material | Shaft: Chrome molybdenum steel (SNCM); Grip: Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de précision, le numéro d'article est le suivant: TSDA-3.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSDA-3.0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles