• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tournevis à cliquet (aimanté)

Tournevis à cliquet (aimanté)
[Features]
· A mini-size ratcheting screwdriver.
· Stubby type, ideal for use in narrow places.
· The body is made of aluminum.
· Built-in magnet to prevent bits from falling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRD-38R
TRD-46B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code Specifications

17.51 €

1 6 jours 38604989999376654763-0468Color: red

19.72 €

1 7 jours 46734989999376661763-0476Color: blue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N° 2 Single Product/Set Classification Unité
Magnet Disponible Opposite side dimensions(mm) 6.35

Assistance technique