• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère pour charges légères / moyennes, type ND / type NDW, hauteur 1800mm

Étagère pour charges légères / moyennes, type ND / type NDW, hauteur 1800mm

Uses simple bolt-free structure for easy assembly, shelf movement and disassembly. Levels adjustable at 25 mm pitch

(i)Remarque

  • Because usage is not possible with only the connection type, purchase other individual units of the same model with the same height and depth. The number of stages for shelf boards includes top board and bottom board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ND-1114
ND-1114R
ND-1115
ND-1115R
ND-1124
ND-1124R
ND-1125
ND-1125R
ND-1144
ND-1144R
ND-1145
ND-1145R
ND-1314
ND-1314R
ND-1315
ND-1315R
ND-1324R
ND-1325
ND-1325R
ND-1344
ND-1344R
ND-1345
ND-1345R
ND-1514
ND-1514R
ND-1515
ND-1515R
ND-1524
ND-1524R
ND-1525
ND-1525R
ND-1544
ND-1544R
ND-1545
ND-1545R
ND-1714
ND-1714R
ND-1715
ND-1715R
ND-1724
ND-1724R
ND-1725
ND-1725R
ND-1744
ND-1744R
ND-1745
ND-1745R
NDW-1114
NDW-1114R
NDW-1115
NDW-1115R
NDW-1124
NDW-1124R
NDW-1125
NDW-1125R
NDW-1144
NDW-1144R
NDW-1145
NDW-1145R
NDW-1314
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Collar Amount Of Content

262.00 €

14 jours Standalone Type9003004Green1 unit

213.59 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003004Green1 unit

292.04 €

14 jours Standalone Type9003005Green1 unit

243.74 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003005Green1 unit

301.33 €

14 jours Standalone Type9004504Green1 unit

252.92 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004504Green1 unit

341.20 €

14 jours Standalone Type9004505Green1 unit

292.90 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004505Green1 unit

336.18 €

14 jours Standalone Type9006004Green1 unit

287.77 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006004Green1 unit

384.80 €

14 jours Standalone Type9006005Green1 unit

336.50 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006005Green1 unit

307.56 €

14 jours Standalone Type12003004Green1 unit

259.15 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12003004Green1 unit

346.89 €

14 jours Standalone Type12003005Green1 unit

298.48 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12003005Green1 unit

304.93 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12004504Green1 unit

402.94 €

14 jours Standalone Type12004505Green1 unit

354.52 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12004505Green1 unit

396.50 €

14 jours Standalone Type12006004Green1 unit

348.09 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12006004Green1 unit

455.71 €

14 jours Standalone Type12006005Green1 unit

407.30 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12006005Green1 unit

347.11 €

14 jours Standalone Type15003004Green1 unit

303.62 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15003004Green1 unit

395.07 €

14 jours Standalone Type15003005Green1 unit

346.77 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15003005Green1 unit

400.75 €

14 jours Standalone Type15004504Green1 unit

357.27 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15004504Green1 unit

459.64 €

14 jours Standalone Type15004505Green1 unit

416.15 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15004505Green1 unit

466.62 €

14 jours Standalone Type15006004Green1 unit

423.24 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15006004Green1 unit

544.52 €

14 jours Standalone Type15006005Green1 unit

496.21 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15006005Green1 unit

401.83 €

14 jours Standalone Type18003004Green1 unit

353.42 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18003004Green1 unit

461.04 €

14 jours Standalone Type18003005Green1 unit

412.63 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18003005Green1 unit

481.16 €

14 jours Standalone Type18004504Green1 unit

432.75 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18004504Green1 unit

558.94 €

14 jours Standalone Type18004505Green1 unit

510.64 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18004505Green1 unit

566.16 €

14 jours Standalone Type18006004Green1 unit

519.82 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18006004Green1 unit

663.94 €

14 jours Standalone Type18006005Green1 unit

615.52 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18006005Green1 unit

262.00 €

14 jours Standalone Type9003004White Gray1 unit

213.59 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003004White Gray1 unit

292.04 €

14 jours Standalone Type9003005White Gray1 unit

243.74 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003005White Gray1 unit

301.33 €

14 jours Standalone Type9004504White Gray1 unit

252.92 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004504White Gray1 unit

341.20 €

14 jours Standalone Type9004505White Gray1 unit

292.90 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004505White Gray1 unit

336.18 €

14 jours Standalone Type9006004White Gray1 unit

287.77 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006004White Gray1 unit

384.80 €

14 jours Standalone Type9006005White Gray1 unit

336.50 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006005White Gray1 unit

307.56 €

14 jours Standalone Type12003004White Gray1 unit

Loading...

Informations de base

Material Steel Height(mm) 1800 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Details Type Assembly type Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 750
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique