• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère pour charges légères / moyennes, type ND / type NDW, hauteur 2100mm

Étagère pour charges légères / moyennes, type ND / type NDW, hauteur 2100mm

Uses simple bolt-free structure for easy assembly, shelf movement and disassembly. Levels adjustable at 25 mm pitch

(i)Remarque

  • Because usage is not possible with only the connection type, purchase other individual units of the same model with the same height and depth. The number of stages for shelf boards includes top board and bottom board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ND-2115
ND-2115R
ND-2116
ND-2116R
ND-2125
ND-2125R
ND-2126
ND-2126R
ND-2145
ND-2145R
ND-2146
ND-2146R
ND-2315
ND-2315R
ND-2316
ND-2316R
ND-2325
ND-2325R
ND-2326
ND-2326R
ND-2345
ND-2345R
ND-2346
ND-2346R
ND-2515
ND-2515R
ND-2516
ND-2516R
ND-2525
ND-2525R
ND-2526
ND-2526R
ND-2545
ND-2545R
ND-2546
ND-2546R
ND-2715
ND-2715R
ND-2716
ND-2716R
ND-2725
ND-2725R
ND-2726
ND-2726R
ND-2745
ND-2745R
ND-2746
ND-2746R
NDW-2115
NDW-2115R
NDW-2116
NDW-2116R
NDW-2125
NDW-2125R
NDW-2126
NDW-2126R
NDW-2145
NDW-2145R
NDW-2146
NDW-2146R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Collar Amount Of Content

308.54 €

14 jours Standalone Type9003005Green1 unit

251.93 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003005Green1 unit

338.58 €

14 jours Standalone Type9003006Green1 unit

281.98 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003006Green1 unit

357.59 €

14 jours Standalone Type9004505Green1 unit

300.99 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004505Green1 unit

397.69 €

14 jours Standalone Type9004506Green1 unit

341.08 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004506Green1 unit

401.30 €

14 jours Standalone Type9006005Green1 unit

344.69 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006005Green1 unit

449.91 €

14 jours Standalone Type9006006Green1 unit

393.31 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006006Green1 unit

363.28 €

14 jours Standalone Type12003005Green1 unit

306.67 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12003005Green1 unit

397.79 €

14 jours Standalone Type12003006Green1 unit

346.11 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12003006Green1 unit

419.33 €

14 jours Standalone Type12004505Green1 unit

362.72 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12004505Green1 unit

468.92 €

14 jours Standalone Type12004506Green1 unit

412.32 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12004506Green1 unit

472.10 €

14 jours Standalone Type12006005Green1 unit

415.50 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12006005Green1 unit

531.31 €

14 jours Standalone Type12006006Green1 unit

474.71 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12006006Green1 unit

411.46 €

14 jours Standalone Type15003005Green1 unit

354.85 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15003005Green1 unit

459.42 €

14 jours Standalone Type15003006Green1 unit

402.81 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15003006Green1 unit

476.03 €

14 jours Standalone Type15004505Green1 unit

424.35 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15004505Green1 unit

534.91 €

14 jours Standalone Type15004506Green1 unit

483.34 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15004506Green1 unit

560.91 €

14 jours Standalone Type15006005Green1 unit

504.30 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15006005Green1 unit

633.88 €

14 jours Standalone Type15006006Green1 unit

577.27 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15006006Green1 unit

477.44 €

14 jours Standalone Type18003005Green1 unit

420.83 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18003005Green1 unit

531.62 €

14 jours Standalone Type18003006Green1 unit

475.01 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18003006Green1 unit

575.44 €

14 jours Standalone Type18004505Green1 unit

518.84 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18004505Green1 unit

648.31 €

14 jours Standalone Type18004506Green1 unit

596.62 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18004506Green1 unit

680.22 €

14 jours Standalone Type18006005Green1 unit

623.72 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18006005Green1 unit

778.10 €

14 jours Standalone Type18006006Green1 unit

721.50 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18006006Green1 unit

308.54 €

14 jours Standalone Type9003005White Gray1 unit

251.93 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003005White Gray1 unit

338.58 €

14 jours Standalone Type9003006White Gray1 unit

281.98 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003006White Gray1 unit

357.59 €

14 jours Standalone Type9004505White Gray1 unit

300.99 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004505White Gray1 unit

397.69 €

14 jours Standalone Type9004506White Gray1 unit

341.08 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004506White Gray1 unit

401.30 €

14 jours Standalone Type9006005White Gray1 unit

344.69 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006005White Gray1 unit

449.91 €

14 jours Standalone Type9006006White Gray1 unit

393.31 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006006White Gray1 unit

Loading...

Informations de base

Material Steel Height(mm) 2100 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Details Type Assembly type Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 600
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique