• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère pour charges légères / moyennes, type ND / type NDW, hauteur 2400mm

Étagère pour charges légères / moyennes, type ND / type NDW, hauteur 2400mm

Uses simple bolt-free structure for easy assembly, shelf movement and disassembly. Levels adjustable at 25 mm pitch

(i)Remarque

  • Because usage is not possible with only the connection type, purchase other individual units of the same model with the same height and depth. The number of stages for shelf boards includes top board and bottom board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ND-3116
ND-3116R
ND-3117
ND-3117R
ND-3126
ND-3126R
ND-3127
ND-3127R
ND-3146
ND-3146R
ND-3147
ND-3147R
ND-3316
ND-3316R
ND-3317
ND-3317R
ND-3326
ND-3326R
ND-3327
ND-3327R
ND-3346
ND-3346R
ND-3347
ND-3347R
ND-3516
ND-3516R
ND-3517
ND-3517R
ND-3526
ND-3526R
ND-3527
ND-3527R
ND-3546
ND-3546R
ND-3547
ND-3547R
ND-3716
ND-3716R
ND-3717
ND-3717R
ND-3726
ND-3726R
ND-3727
ND-3727R
ND-3746
ND-3746R
ND-3747
ND-3747R
NDW-3116
NDW-3116R
NDW-3117
NDW-3117R
NDW-3126
NDW-3126R
NDW-3127
NDW-3127R
NDW-3146
NDW-3146R
NDW-3147
NDW-3147R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Collar Amount Of Content

290.55 €

14 jours Standalone Type9003006Green1 unit

289.95 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003006Green1 unit

389.60 €

14 jours Standalone Type9003007Green1 unit

325.12 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003007Green1 unit

413.53 €

14 jours Standalone Type9004506Green1 unit

349.06 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004506Green1 unit

453.08 €

14 jours Standalone Type9004507Green1 unit

388.60 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004507Green1 unit

465.76 €

14 jours Standalone Type9006006Green1 unit

401.29 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006006Green1 unit

514.60 €

14 jours Standalone Type9006007Green1 unit

450.12 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006007Green1 unit

413.64 €

14 jours Standalone Type12003006Green1 unit

353.98 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12003006Green1 unit

452.75 €

14 jours Standalone Type12003007Green1 unit

388.39 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12003007Green1 unit

484.77 €

14 jours Standalone Type12004506Green1 unit

420.30 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12004506Green1 unit

533.82 €

14 jours Standalone Type12004507Green1 unit

469.46 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12004507Green1 unit

547.16 €

14 jours Standalone Type12006006Green1 unit

482.69 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12006006Green1 unit

606.04 €

14 jours Standalone Type12006007Green1 unit

541.68 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12006007Green1 unit

475.27 €

14 jours Standalone Type15003006Green1 unit

410.79 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15003006Green1 unit

517.87 €

14 jours Standalone Type15003007Green1 unit

458.43 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15003007Green1 unit

550.87 €

14 jours Standalone Type15004506Green1 unit

491.21 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15004506Green1 unit

608.66 €

14 jours Standalone Type15004507Green1 unit

549.22 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15004507Green1 unit

649.73 €

14 jours Standalone Type15006006Green1 unit

585.25 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15006006Green1 unit

726.09 €

14 jours Standalone Type15006007Green1 unit

661.73 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15006007Green1 unit

547.57 €

14 jours Standalone Type18003006Green1 unit

482.99 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18003006Green1 unit

602.86 €

14 jours Standalone Type18003007Green1 unit

538.38 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18003007Green1 unit

664.15 €

14 jours Standalone Type18004506Green1 unit

604.60 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18004506Green1 unit

738.01 €

14 jours Standalone Type18004507Green1 unit

673.65 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18004507Green1 unit

789.03 €

14 jours Standalone Type18006006Green1 unit

729.48 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18006006Green1 unit

885.93 €

14 jours Standalone Type18006007Green1 unit

826.27 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18006007Green1 unit

290.55 €

14 jours Standalone Type9003006White Gray1 unit

289.95 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003006White Gray1 unit

389.60 €

14 jours Standalone Type9003007White Gray1 unit

325.12 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003007White Gray1 unit

413.53 €

14 jours Standalone Type9004506White Gray1 unit

349.06 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004506White Gray1 unit

453.08 €

14 jours Standalone Type9004507White Gray1 unit

388.60 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004507White Gray1 unit

465.76 €

14 jours Standalone Type9006006White Gray1 unit

401.29 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006006White Gray1 unit

514.60 €

14 jours Standalone Type9006007White Gray1 unit

450.12 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006007White Gray1 unit

Loading...

Informations de base

Material Steel Height(mm) 2400 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Details Type Assembly type Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 600
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique