• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère pour charges légères / moyennes, type ND / type NDW, hauteur 1200mm

Étagère pour charges légères / moyennes, type ND / type NDW, hauteur 1200mm

Uses simple bolt-free structure for easy assembly, shelf movement and disassembly. Levels adjustable at 25 mm pitch

(i)Remarque

  • Because usage is not possible with only the connection type, purchase other individual units of the same model with the same height and depth. The number of stages for shelf boards includes top board and bottom board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ND-8114
ND-8114R
ND-8124
ND-8124R
ND-8144
ND-8144R
ND-8314
ND-8314R
ND-8324
ND-8324R
ND-8344
ND-8344R
ND-8514
ND-8514R
ND-8524
ND-8524R
ND-8544
ND-8544R
ND-8714
ND-8714R
ND-8724
ND-8724R
ND-8744
ND-8744R
NDW-8114
NDW-8114R
NDW-8124
NDW-8124R
NDW-8144
NDW-8144R
NDW-8314
NDW-8314R
NDW-8324
NDW-8324R
NDW-8344
NDW-8344R
NDW-8514
NDW-8514R
NDW-8524
NDW-8524R
NDW-8544
NDW-8544R
NDW-8714
NDW-8714R
NDW-8724
NDW-8724R
NDW-8744
NDW-8744R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Collar Amount Of Content

232.27 €

14 jours Standalone Type900300Green1 unit

198.72 €

14 jours Added connectable type (2 supports)900300Green1 unit

271.60 €

14 jours Standalone Type900450Green1 unit

238.05 €

14 jours Added connectable type (2 supports)900450Green1 unit

306.45 €

14 jours Standalone Type900600Green1 unit

277.94 €

14 jours Added connectable type (2 supports)900600Green1 unit

277.94 €

14 jours Standalone Type1200300Green1 unit

244.28 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1200300Green1 unit

323.61 €

14 jours Standalone Type1200450Green1 unit

290.17 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1200450Green1 unit

366.88 €

14 jours Standalone Type1200600Green1 unit

333.33 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1200600Green1 unit

322.41 €

14 jours Standalone Type1500300Green1 unit

288.75 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1500300Green1 unit

376.06 €

14 jours Standalone Type1500450Green1 unit

342.40 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1500450Green1 unit

441.92 €

14 jours Standalone Type1500600Green1 unit

408.38 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1500600Green1 unit

372.10 €

14 jours Standalone Type1800300Green1 unit

338.67 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1800300Green1 unit

451.54 €

14 jours Standalone Type1800450Green1 unit

417.99 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1800450Green1 unit

536.43 €

14 jours Standalone Type1800600Green1 unit

502.88 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1800600Green1 unit

232.27 €

14 jours Standalone Type900300White Gray1 unit

198.72 €

14 jours Added connectable type (2 supports)900300White Gray1 unit

271.60 €

14 jours Standalone Type900450White Gray1 unit

238.05 €

14 jours Added connectable type (2 supports)900450White Gray1 unit

306.45 €

14 jours Standalone Type900600White Gray1 unit

277.94 €

14 jours Added connectable type (2 supports)900600White Gray1 unit

277.94 €

14 jours Standalone Type1200300White Gray1 unit

244.28 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1200300White Gray1 unit

323.61 €

14 jours Standalone Type1200450White Gray1 unit

290.17 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1200450White Gray1 unit

366.88 €

14 jours Standalone Type1200600White Gray1 unit

333.33 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1200600White Gray1 unit

322.41 €

14 jours Standalone Type1500300White Gray1 unit

288.75 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1500300White Gray1 unit

376.06 €

14 jours Standalone Type1500450White Gray1 unit

342.40 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1500450White Gray1 unit

441.92 €

14 jours Standalone Type1500600White Gray1 unit

408.38 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1500600White Gray1 unit

372.10 €

14 jours Standalone Type1800300White Gray1 unit

338.67 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1800300White Gray1 unit

451.54 €

14 jours Standalone Type1800450White Gray1 unit

417.99 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1800450White Gray1 unit

536.43 €

14 jours Standalone Type1800600White Gray1 unit

502.88 €

14 jours Added connectable type (2 supports)1800600White Gray1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Height(mm) 1200 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 750 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique