Rack à roulette pour usage léger, hauteur 1000mm

Rack à roulette pour usage léger, hauteur 1000mm

Newly available light duty rack with wheels to allow for easy layout change. Levels adjustable at 25 mm pitch

(i)Remarque

  • The number of stages for shelf boards includes top board and bottom board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NWR7123
NWR7124
NWR7143
NWR7144
NWR7323
NWR7324
NWR7343
NWR7344
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Uniform Load Capacity
(kg/grade)
Amount Of Content

173.87 €

14 jours 8754503701 unit

202.58 €

14 jours 8754504501 unit

199.79 €

14 jours 8756003701 unit

235.43 €

14 jours 8756004501 unit

227.34 €

14 jours 12004503701 unit

271.26 €

14 jours 12004504501 unit

256.04 €

14 jours 12006003701 unit

311.23 €

14 jours 12006004501 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Height(mm) 1000 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Collar White Gray Details Type Assembly type Caster 75⌀ Rubber Angle (with 2 swivels, 2 swivel stoppers)
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique