• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagères pour usage léger / intermédiaire, type NEW (gris blanc), hauteur 1800mm

Étagères pour usage léger / intermédiaire, type NEW (gris blanc), hauteur 1800mm

Uses simple bolt-free structure for easy assembly, shelf movement and disassembly. Levels adjustable at 25 mm pitch

(i)Remarque

  • The number of stages for shelf boards includes top board and bottom board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NEW-1114
NEW-1114R
NEW-1115
NEW-1115R
NEW-1124
NEW-1124R
NEW-1125
NEW-1125R
NEW-1144
NEW-1144R
NEW-1145
NEW-1145R
NEW-1314
NEW-1314R
NEW-1315
NEW-1315R
NEW-1324
NEW-1324R
NEW-1325
NEW-1325R
NEW-1344
NEW-1344R
NEW-1345
NEW-1345R
NEW-1514
NEW-1514R
NEW-1515
NEW-1515R
NEW-1524R
NEW-1525
NEW-1525R
NEW-1544
NEW-1544R
NEW-1545
NEW-1545R
NEW-1714
NEW-1714R
NEW-1715
NEW-1715R
NEW-1724
NEW-1724R
NEW-1725R
NEW-1744
NEW-1744R
NEW-1745
NEW-1745R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Amount Of Content

297.42 €

14 jours Standalone Type90030041 unit

245.96 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90030041 unit

343.20 €

14 jours Standalone Type90030051 unit

291.85 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90030051 unit

331.39 €

14 jours Standalone Type90045041 unit

279.93 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90045041 unit

376.41 €

14 jours Standalone Type90045051 unit

329.98 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90045051 unit

371.28 €

14 jours Standalone Type90060041 unit

319.92 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90060041 unit

425.04 €

14 jours Standalone Type90060051 unit

378.60 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90060051 unit

328.87 €

14 jours Standalone Type120030041 unit

277.52 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120030041 unit

373.34 €

14 jours Standalone Type120030051 unit

321.99 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120030051 unit

389.20 €

14 jours Standalone Type120045041 unit

342.66 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120045041 unit

448.75 €

14 jours Standalone Type120045051 unit

397.40 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120045051 unit

437.39 €

14 jours Standalone Type120060041 unit

386.04 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120060041 unit

506.56 €

14 jours Standalone Type120060051 unit

460.12 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120060051 unit

373.67 €

14 jours Standalone Type150030041 unit

327.23 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150030041 unit

426.77 €

14 jours Standalone Type150030051 unit

375.41 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150030051 unit

385.37 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150045041 unit

500.75 €

14 jours Standalone Type150045051 unit

449.39 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150045051 unit

507.84 €

14 jours Standalone Type150060041 unit

456.38 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150060041 unit

590.77 €

14 jours Standalone Type150060051 unit

539.30 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150060051 unit

432.88 €

14 jours Standalone Type180030041 unit

381.42 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180030041 unit

497.13 €

14 jours Standalone Type180030051 unit

445.66 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180030051 unit

506.96 €

14 jours Standalone Type180045041 unit

455.49 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180045041 unit

538.42 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180045051 unit

587.03 €

14 jours Standalone Type180060041 unit

540.60 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180060041 unit

689.84 €

14 jours Standalone Type180060051 unit

638.49 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180060051 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Height(mm) 1800 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 200 Collar Ivory Details Type Assembly type
Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 1000 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique