• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagères pour usage léger / intermédiaire, type NEW (gris blanc), hauteur 2100mm

Étagères pour usage léger / intermédiaire, type NEW (gris blanc), hauteur 2100mm

Uses simple bolt-free structure for easy assembly, shelf movement and disassembly. Levels adjustable at 25 mm pitch

(i)Remarque

  • The number of stages for shelf boards includes top board and bottom board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NEW-2115
NEW-2115R
NEW-2116
NEW-2116R
NEW-2125
NEW-2125R
NEW-2126
NEW-2126R
NEW-2145
NEW-2145R
NEW-2146
NEW-2146R
NEW-2315
NEW-2315R
NEW-2316
NEW-2316R
NEW-2325
NEW-2325R
NEW-2326
NEW-2326R
NEW-2345
NEW-2345R
NEW-2346
NEW-2346R
NEW-2515
NEW-2515R
NEW-2516
NEW-2516R
NEW-2525
NEW-2525R
NEW-2526
NEW-2526R
NEW-2545
NEW-2545R
NEW-2546
NEW-2546R
NEW-2715
NEW-2715R
NEW-2716
NEW-2716R
NEW-2725
NEW-2725R
NEW-2726
NEW-2726R
NEW-2745
NEW-2745R
NEW-2746
NEW-2746R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Amount Of Content

354.14 €

14 jours Standalone Type90030051 unit

294.37 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90030051 unit

389.32 €

14 jours Standalone Type90030061 unit

329.55 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90030061 unit

393.02 €

14 jours Standalone Type90045051 unit

338.28 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90045051 unit

443.07 €

14 jours Standalone Type90045061 unit

383.30 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90045061 unit

441.76 €

14 jours Standalone Type90060051 unit

386.91 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90060051 unit

500.44 €

14 jours Standalone Type90060061 unit

440.67 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90060061 unit

390.06 €

14 jours Standalone Type120030051 unit

330.29 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120030051 unit

429.61 €

14 jours Standalone Type120030061 unit

374.76 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120030061 unit

465.36 €

14 jours Standalone Type120045051 unit

405.59 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120045051 unit

524.91 €

14 jours Standalone Type120045061 unit

465.25 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120045061 unit

523.17 €

14 jours Standalone Type120060051 unit

463.51 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120060051 unit

592.33 €

14 jours Standalone Type120060061 unit

537.60 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120060061 unit

443.38 €

14 jours Standalone Type150030051 unit

383.61 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150030051 unit

496.48 €

14 jours Standalone Type150030061 unit

407.18 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150030061 unit

517.36 €

14 jours Standalone Type150045051 unit

457.70 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150045051 unit

581.39 €

14 jours Standalone Type150045061 unit

526.65 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150045061 unit

607.38 €

14 jours Standalone Type150060051 unit

547.61 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150060051 unit

690.31 €

14 jours Standalone Type150060061 unit

630.64 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150060061 unit

508.81 €

14 jours Standalone Type180030051 unit

453.96 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180030051 unit

573.06 €

14 jours Standalone Type180030061 unit

513.29 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180030061 unit

606.38 €

14 jours Standalone Type180045051 unit

546.72 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180045051 unit

684.39 €

14 jours Standalone Type180045061 unit

629.54 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180045061 unit

706.56 €

14 jours Standalone Type180060051 unit

646.79 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180060051 unit

809.37 €

14 jours Standalone Type180060061 unit

749.71 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180060061 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Height(mm) 2100 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 200 Collar Ivory Details Type Assembly type
Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 800 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique