Étagères pour usage léger / intermédiaire, type NE (vert), hauteur 1800mm

Étagères pour usage léger / intermédiaire, type NE (vert), hauteur 1800mm

Uses simple bolt-free structure for easy assembly, shelf movement and disassembly. Levels adjustable at 25 mm pitch

(i)Remarque

  • The number of stages for shelf boards includes top board and bottom board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NE-1114
NE-1114R
NE-1115
NE-1115R
NE-1124
NE-1124R
NE-1125
NE-1125R
NE-1144
NE-1144R
NE-1145
NE-1145R
NE-1314
NE-1314R
NE-1315
NE-1315R
NE-1324
NE-1324R
NE-1325
NE-1325R
NE-1344
NE-1344R
NE-1345
NE-1345R
NE-1514
NE-1514R
NE-1515
NE-1515R
NE-1524
NE-1524R
NE-1525
NE-1525R
NE-1544
NE-1544R
NE-1545
NE-1545R
NE-1714
NE-1714R
NE-1715
NE-1715R
NE-1724
NE-1724R
NE-1725
NE-1725R
NE-1744
NE-1744R
NE-1745
NE-1745R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Amount Of Content

262.15 €

14 jours Standalone Type90030041 unit

216.79 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90030041 unit

302.51 €

14 jours Standalone Type90030051 unit

257.24 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90030051 unit

292.10 €

14 jours Standalone Type90045041 unit

246.73 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90045041 unit

331.77 €

14 jours Standalone Type90045051 unit

290.85 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90045051 unit

327.25 €

14 jours Standalone Type90060041 unit

281.99 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90060041 unit

374.64 €

14 jours Standalone Type90060051 unit

333.71 €

14 jours Added connectable type (2 supports)90060051 unit

289.87 €

14 jours Standalone Type120030041 unit

244.61 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120030041 unit

329.07 €

14 jours Standalone Type120030051 unit

283.80 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120030051 unit

343.05 €

14 jours Standalone Type120045041 unit

302.02 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120045041 unit

395.54 €

14 jours Standalone Type120045051 unit

350.27 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120045051 unit

385.53 €

14 jours Standalone Type120060041 unit

340.26 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120060041 unit

446.49 €

14 jours Standalone Type120060051 unit

405.56 €

14 jours Added connectable type (2 supports)120060051 unit

329.36 €

14 jours Standalone Type150030041 unit

288.43 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150030041 unit

376.16 €

14 jours Standalone Type150030051 unit

330.90 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150030051 unit

385.03 €

14 jours Standalone Type150045041 unit

339.67 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150045041 unit

441.37 €

14 jours Standalone Type150045051 unit

396.10 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150045051 unit

447.62 €

14 jours Standalone Type150060041 unit

402.26 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150060041 unit

520.72 €

14 jours Standalone Type150060051 unit

475.35 €

14 jours Added connectable type (2 supports)150060051 unit

381.55 €

14 jours Standalone Type180030041 unit

336.19 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180030041 unit

438.18 €

14 jours Standalone Type180030051 unit

392.81 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180030051 unit

446.84 €

14 jours Standalone Type180045041 unit

401.48 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180045041 unit

519.84 €

14 jours Standalone Type180045051 unit

474.57 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180045051 unit

517.42 €

14 jours Standalone Type180060041 unit

476.50 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180060041 unit

608.04 €

14 jours Standalone Type180060051 unit

562.78 €

14 jours Added connectable type (2 supports)180060051 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Height(mm) 1800 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 200 Collar Green Details Type Assembly type
Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 1000 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique