• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagères pour usage léger / intermédiaire, type NE (vert), hauteur 1200mm

Étagères pour usage léger / intermédiaire, type NE (vert), hauteur 1200mm

Uses simple bolt-free structure for easy assembly, shelf movement and disassembly. Levels adjustable at 25 mm pitch

(i)Remarque

  • The number of stages for shelf boards includes top board and bottom board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NE-8114
NE-8114R
NE-8124
NE-8124R
NE-8144
NE-8144R
NE-8314
NE-8314R
NE-8324
NE-8324R
NE-8344
NE-8344R
NE-8514
NE-8514R
NE-8524
NE-8524R
NE-8544
NE-8544R
NE-8714
NE-8714R
NE-8724
NE-8724R
NE-8744
NE-8744R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Amount Of Content

269.33 €

14 jours Standalone Type9003001 unit

231.97 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9003001 unit

303.30 €

14 jours Standalone Type9004501 unit

270.86 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9004501 unit

343.30 €

14 jours Standalone Type9006001 unit

305.82 €

14 jours Added connectable type (2 supports)9006001 unit

300.89 €

14 jours Standalone Type12003001 unit

263.52 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12003001 unit

366.03 €

14 jours Standalone Type12004501 unit

328.67 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12004501 unit

409.30 €

14 jours Standalone Type12006001 unit

376.86 €

14 jours Added connectable type (2 supports)12006001 unit

350.61 €

14 jours Standalone Type15003001 unit

313.24 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15003001 unit

408.74 €

14 jours Standalone Type15004501 unit

371.38 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15004501 unit

479.75 €

14 jours Standalone Type15006001 unit

442.39 €

14 jours Added connectable type (2 supports)15006001 unit

404.79 €

14 jours Standalone Type18003001 unit

367.42 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18003001 unit

478.87 €

14 jours Standalone Type18004501 unit

441.50 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18004501 unit

563.87 €

14 jours Standalone Type18006001 unit

526.50 €

14 jours Added connectable type (2 supports)18006001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Height(mm) 1200 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 200 Collar Green
Details Type Assembly type Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 1000 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique