Référence fabricant: NR-1744
Marque: SAKAE
Prix: 2,032.38 €
Délai de livraison: 15 jours
Amount Of Content: 1 unit
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NR-1744
Connecting type | Type autonome | Material | Acier | Frontage(mm) | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 638 | Height(mm) | 1810 | Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) | 4 |
Product Type | Type à utilisation intensive (jusqu'à 500kg) | Uniform Load Capacity(kg/grade) | 1000 | Collar | White Gray |
Details Type | Assembly type | Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) | 5000 | Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Étagère pour usage intensif, type NR, hauteur 1810mm, le numéro d'article est le suivant: NR-1744.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NR-1744.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles