Fraise conique WATERMILLS ®, 3 cannelures, WMC 90°, acier haute vitesse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WMC104S6L50

Référence pièce
WMC104S6L50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.13 €

12.26 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90° Tool Diameter (D)(mm) 10.4
Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu Shank diameter (φ)(mm) 6 Tip diameter(mm) 2.5
Overall Length(mm) 50(±1) Shank diameter tolerance h9

Vous vous trouvez sur la page de Fraise conique WATERMILLS ®, 3 cannelures, WMC 90°, acier haute vitesse, le numéro d'article est le suivant: WMC104S6L50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WMC104S6L50.

Assistance technique