Fraise conique WATERMILLS ®, 3 cannelures, WMC5TA 90° 5% cobalt, acier haute vitesse + revêtement TiAlN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WMC5TA043S4L40
WMC5TA063S5L45
WMC5TA083S6L50
WMC5TA104S6L50
WMC5TA124S8L56
WMC5TA165S10L60
WMC5TA205S10L63
WMC5TA250S10L67
WMC5TA310S12L71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (φ)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

43.43 €

1 7 jours 4.341.340(±1)

44.68 €

1 7 jours 6.351.545(±1)

50.16 €

1 7 jours 8.36250(±1)

57.25 €

1 7 jours 10.462.550(±1)

65.45 €

1 7 jours 12.482.856(±1)

83.63 €

1 7 jours 16.5103.260(±1)

107.52 €

1 7 jours 20.5103.563(±1)

134.02 €

1 7 jours 25103.867(±1)

124.92 €

1 7 jours 31124.271(±1)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Lame unique
Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN
Shank diameter tolerance h9

Assistance technique