Fraise conique WATERMILLS ®, 1 cannelure, WMSFC 90° pour perçage, chanfreinage, pour vernis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WMSFC25S12L78

Référence pièce
WMSFC25S12L78
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.41 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90° Tool Diameter (D)(mm) 25.0(+0.3)
Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu Shank diameter (φ)(mm) 12 Tip diameter(mm) 3
Overall Length(mm) 78(±1) Shank diameter tolerance h9

Vous vous trouvez sur la page de Fraise conique WATERMILLS ®, 1 cannelure, WMSFC 90° pour perçage, chanfreinage, pour vernis, le numéro d'article est le suivant: WMSFC25S12L78.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WMSFC25S12L78.

Assistance technique