Bar rotative ultra-dure série AC pour le meulage de l’aluminium (découpe aluminium)

Bar rotative ultra-dure série AC pour le meulage de l’aluminium (découpe aluminium)
  • Remise sur volume
Découpe d'aluminium : forme d'arête spéciale uniquement pour les alliages légers et les alliages non ferreux (aluminium, magnésium, laiton, etc.).
Le creux des copeaux est large et la largeur de la dent est épaisse, ce qui le rend idéal pour couper les plastiques.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-1210
E-1410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)

88.76 €

1 Disponible 12 jours φ9.516

113.07 €

1 Disponible 12 jours φ12.722

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Shank diameter 6 mm Blade tip shape Découpe d'aluminium Shape Ovale
Longueur de tige(mm) 45

Assistance technique