Hybrid 355【10 pièces par conditionnement】

Hybrid 355
  • Remise sur volume
[Features]
· The outer diameter of the grindstone used is reduced and normal density areas change to variable density areas.
· By the effect of variable density, it can be used throughout while minimizing the deterioration of the peripheral speed and performance deterioration due to grindstone shrinkage.
[Applications]
· SS Type Steel (angle channel)
· SGP Steel Pipe (water supply pipe / gas pipe / plumbing pipe)
· STK Steel Pipe (scaffolding/wiring/structural pipes)
· SUS Steel (stainless steel round/square pipe)
· Flat steel (cold rolled steel plate, thin steel plate)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

355-2.8-25.4-MA30R

Référence pièce
355-2.8-25.4-MA30R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

128.32 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Work material General steel / Acier inoxydable Abrasive material MA
Particle Size(#) 30 Hardness R Outer Diameter(mm) 355
Blade thickness(mm) 2.8 Internal Diameter(mm) 25.4 Maximum operating rotation speed(m/s) 72

Vous vous trouvez sur la page de Hybrid 355, le numéro d'article est le suivant: 355-2.8-25.4-MA30R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 355-2.8-25.4-MA30R.

Assistance technique