Hybrid Platinum【10 pièces par conditionnement】

Hybrid Platinum
  • Remise sur volume
[Features]
· The outer diameter of the grindstone used is reduced and normal density areas change to variable density areas.
· By the effect of variable density, it can be used throughout while minimizing the deterioration of the peripheral speed and performance deterioration due to grindstone shrinkage.
[Applications]
· SS Type Steel (angle channel)
· SGP Steel Pipe (water supply pipe / gas pipe / plumbing pipe)
· STK Steel Pipe (scaffolding/wiring/structural pipes)
· SUS Steel (stainless steel round/square pipe)
· Flat steel (cold rolled steel plate, thin steel plate)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

405-3.0-25.4-MA24TM

Référence pièce
405-3.0-25.4-MA24TM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

117.19 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Work material General steel / Acier inoxydable Abrasive material MA
Particle Size(#) 24 Hardness T Outer Diameter(mm) 405
Blade thickness(mm) 3 Internal Diameter(mm) 25.4 Detailed hardness TM
Maximum operating rotation speed(m/s) 64

Vous vous trouvez sur la page de Hybrid Platinum, le numéro d'article est le suivant: 405-3.0-25.4-MA24TM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 405-3.0-25.4-MA24TM.

Assistance technique