Acier inoxydable / pour utilisation sur métal (renfort double face) Extra【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

105-1.0-15-AZ46SX

Référence pièce
105-1.0-15-AZ46SX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.57 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Work material Acier inoxydable Abrasive material AZ
Particle Size(#) 46 Hardness S Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Detailed hardness SX
Maximum operating rotation speed(m/s) 80

Vous vous trouvez sur la page de Acier inoxydable / pour utilisation sur métal (renfort double face) Extra, le numéro d'article est le suivant: 105-1.0-15-AZ46SX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 105-1.0-15-AZ46SX.

Assistance technique