Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2557250302 |
2557250402 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
167.21 € | 1 | Disponible | 20 jours | 305 | |
255.58 € | 1 | Disponible | 20 jours | 355 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Specifications | Type humide | Application | Pour béton, mortier |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 3 | Hole Diameter(mm) | 27 | Tip Height(mm) | 6.5 |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles