Testeur de couple

Testeur de couple

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Allows daily pre- and post-work torque wrench inspections via simple operation.
· The values are displayed in LED.
· Can be switched between three measurement modes (peak/track/peak hold).
· Various insertion angles and monkey types can be measured with the supplied conversion adapter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTC-60
TTC-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle
(mm)
Minimum graduation
(N·m)
Mass
(g)
Torque Performance
(N▪m)
Specifications

1,127.43 €

1 5 jours 6.35 ~ 12.70.0122002~60Dimension D: 30.0 mm; Dimension L: 155 mm

1,406.99 €

1 Disponible 5 jours 9.5 ~ 25.40.1260020~500Dimension D: 48.0 mm; Dimension L: 173 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Vérificateur de clé dynamométrique Overall Length(mm) 205 Load direction Droite
Torque Precision(±%) 1+1 scale

Assistance technique