LC-4204 Series Aluminium Single Point Loadcells

LC-4204 Series Aluminium Single Point Loadcells

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

(i)Remarque

  • L'image du produit est une image représentative du produit réel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LC-4204-K300
LC-4204-K600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

467.00 €

1 30 jours 10

467.00 €

1 30 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main applications Instruments de pesage Dust-proof and waterproof function Disponible Specification details Rated capacity (mass): 3 kN (305.9 kg)
Details of the dust-proof and waterproof performance IP54 Weight(kg) 2 Operating temperature and humidity range −10℃〜40℃

Assistance technique