Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AD-4212B-23 |
AD-4212B-101 |
AD-4212B-102 |
AD-4212B-201 |
AD-4212B-301 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Measurement Plate Shape | Measurement Plate Dimensions D (mm) | Measurement Plate Dimensions (φ) (mm) | Measurement Plate Dimensions W (mm) | JAN Code | Supplement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,959.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 21 | 0.000001 | Tête fraisée ronde | - | 34 | - | 4981046606387 | - | ||
6,632.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 31/110 | 0.00001/0.0001 | Tête fraisée ronde | - | 34 | - | 4981046603584 | AD-4212B-101 automatically switches to the standard range (minimum display: 0.1 mg) when the weight exceeds 31 g, but will return to the precision range (minimum display: 0.01 mg) by pressing the RE-ZERO key. This product is capable of weighing in the precise range even when a heavy tare is set. | ||
8,121.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 110 | 0.00001 | Tête fraisée ronde | - | 34 | - | 4981046603058 | - | ||
6,774.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 210 | 0.0001 | Plaque carrée | 50 | - | 50 | 4981046603065 | - | ||
7,451.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 310 | 0.0001 | Plaque carrée | 50 | - | 50 | 4981046603072 | - |
Loading...
Main applications | Instruments de pesage | PC Connection Function | Oui (des options incluant un câble sont requises) | Dust-proof and waterproof function | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Specification details | Materials of measuring plate: SUS304 | Details of the dust-proof and waterproof performance | IP54 (Weighing Unit) | Main Body Dimensions(mm) | Weighing part: 80×230×90, display portion: 237×150×155, standard equipment stand, panel mounting is possible at 192×96 mm DIN specifications |
Accessory | Weight for Calibration, AC Adapter |
Configurer
Propriétés de base
Capacity(g)
Minimum Display(g)
Measurement Plate Shape
Measurement Plate Dimensions D(mm)
Measurement Plate Dimensions (φ)(mm)
Measurement Plate Dimensions W(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles