Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3212L-1.5 |
3212L-2 |
3212L-2.5 |
3212L-3 |
3212L-4 |
3212L-5 |
3212L-6 |
3212L-8 |
3212L-10 |
3212LH-10 |
3212LH-10CN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille (mm) | Longueur intérieure du Poignée de la clé à vis (mm) | Longueur intérieure de la clé à vis (mm) | Vis à chapeau compatible | Vis de serrage compatible | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.55 € | 1 | 5 jours | 1.5 | 89 | 14 | M1.6-2 | M3 | 5 | ||
14.55 € | 1 | 5 jours | 2 | 99 | 16 | M2.5 | M4 | 6 | ||
14.55 € | 1 | 9 jours | 2.5 | 111 | 18 | M3 | M5 | 7 | ||
14.55 € | 1 | 5 jours | 3 | 125 | 20 | M4 | M6 | 10 | ||
16.28 € | 1 | 5 jours | 4 | 139 | 22 | M5 | M8 | 23 | ||
18.11 € | 1 | 5 jours | 5 | 159 | 25 | M6 | M10 | 40 | ||
24.01 € | 1 | 5 jours | 6 | 179 | 28 | M8 | M12-14 | 61 | ||
31.67 € | 1 | 5 jours | 8 | 198 | 33 | M10 | M16 | 139 | ||
39.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 221 | 37.5 | M12 | M18-20 | 223 | ||
132.00 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 559 | ||
139.42 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | 582 |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille(mm)
Longueur intérieure du Poignée de la clé à vis(mm)
Longueur intérieure de la clé à vis(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles