Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série pinces antichute

Série pinces antichute

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 0202-225TBK
  • 0202-225TBK
  • 0902-240TBK
  • 0902-240TBK
  • 0912-240TBK
  • 0912-240TBK
  • 1305-160TBK
  • 1305-160TBK

With Integrated Safety Retaining Ring to Prevent Sliding Down

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0202-225TBK
0902-240TBK
0912-240TBK
1305-160TBK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Piano Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Mass
(g)
Medium-hard Wire Cutting Capability
(φ/mm)
Hard Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Stripping Ability
(mm2)
Copper Wire Cutting Performance (Multi-core)
(mm2)
Specifications

74.12 €

8 jours 225142.5412-3-25Head: Polished, Handle Specification: Comfort, Pliers: Black Zinc Alloy Plated Coating, Angled Blade (Beveled Cutting Surfaces), Horizontal Gripping Grooves

102.53 €

4 jours 240--4744.63--Head: Polished, Handle Specification: Comfort, Pliers: Black Zinc Alloy Plated Coating, Angled Blade (Beveled Cutting Surfaces), Horizontal Gripping Grooves

86.47 €

8 jours 240--4744.63--Head: Polished, Handle Specification: Comfort, Pliers: Black Zinc Alloy Plated Coating, Angled Blade (Beveled Cutting Surfaces), Horizontal Gripping Grooves

98.89 €

8 jours 160--1432.516.00.5-0.75/1.5/2.5-Handle Specifications: comfort, Pliers: chrome plating, flat opening, angled blade (umbrella shaped cut surface), horizontal line grip surface

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Single Product/Set Classification Single Item
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique