Pince-étau antichute

Pince-étau antichute

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 8605-250TBK
  • 8605-250TBK
Has a smooth jaw so surface processed mounting brackets can be attached without doing damage.
Adjustable tool for screws.
It is very suitable for gripping, holding, compressing and bending workpieces.
Flat jaw does not cause play, preventing damage to the edges of easily damaged fixtures.
It can be directly placed on the workpiece and adjusted with the button.
Flat jaws enable gripping of all sizes up to the indicated maximum opening width.
Since the hinge bolt securely engages, there is no misalignment in adjustment.
With jaw movement provided by the ratchet mechanism, quick bolt tightening and removing is possible.
Strong retaining force with a holding power that is increased ten-fold.
Chrome vanadium electrical steel, forged product, oil quenched.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8605-250TBK

Référence pièce
8605-250TBK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

157.48 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 250
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 575 Main body: option Main Body
Nut Opening Range(In) 1 3/4 Nut Opening Range(mm) 46 Specifications Handle Specifications: comfort, Pliers: chrome plating, flat grip surface
Dimension B1(mm) 8.0 Dimension b2(mm) 8.0 Dimension B3(mm) 14.0

Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau antichute, le numéro d'article est le suivant: 8605-250TBK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8605-250TBK.

Assistance technique