Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Série Cobra antichute

Série Cobra antichute

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 8702-180TBK
  • 8702-180TBK
  • 8702-250TBK
  • 8702-250TBK
  • 8702-300TBK
  • 8702-300TBK
  • En promotion jusqu’au 31/12/2022

It can be directly placed on the workpiece and adjusted with the button.
Precise adjustment and a handle position that is easy to grip, making it ideally suited to workpieces of various sizes.
As it self-locks on pipes and nuts, it does not slip off workpieces, allowing work with little force.
Special hardened teeth are attached to the gripping surface. The tooth hardness is about 61 HRC, with high abrasion resistance, and a long-lasting reliable grip.
Box joint structure: Double guide realizes extreme stability.
Since the hinge bolt securely engages, there is no misalignment in adjustment.
Prevents fingers from getting caught.
Chrome vanadium electrical steel, forged product, oil quenched.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8702-180TBK

Référence pièce
8702-180TBK
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

31.04 €

27.94 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 180
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 200 Main body: option Main Body
Nut Opening Range(mm) 36 Pipe opening range (round)(φin) 1 1/2 Pipe opening range (round)(φ mm) 42
Adjustment Position 18 Specifications Head: Polished, Handle Specification: Comfort, Pliers: Gray with Zinc Alloy Coating, Horizontal Gripping Grooves

Vous vous trouvez sur la page de Série Cobra antichute, le numéro d'article est le suivant: 8702-180TBK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8702-180TBK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique