Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
The slim and very long structure makes it suitable for gripping, adjustment, and installation work in places that are difficult to access.
It is slim and has a flat round tip, and can reach workpieces located in a deep area.
Secure grip with plenty of protection. Holds and guides parts such as small copper tubes, bolts, cables and other circular parts using the smooth milled surface grooves.
Serrated jaw to hold round parts.
It is particularly suitable for work in automobile manufacturing industry (e.g. engine room), installation work, machine manufacturing work.
A slim but sturdy tool
Forged of special oil-quenched tool steel.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
2871-280 |
2881-280 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Dimension L3 (mm) | Dimension L4 (mm) | Dimensions W4 (mm) | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.54 € | 4 jours | 76.5 | - | 3.0 | Head: Polished, Handle Specification: Plastic Coating, Pliers: Black Zinc Alloy Plated Coating, Semi-Round, Horizontal Gripping Grooves | ||
59.41 € | 4 jours | 70.0 | 20.0 | 2.5 | Head: Polished, Handle Specification: Plastic Coating, Pliers: Black Zinc Alloy Plated Coating, Semi-Round, Jaw Angle (°):45, Horizontal Gripping Grooves |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 280 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 235 | Main body: option | Main Body |
Dimensions W3(mm) | 20.0 | Dimension t1(mm) | 9.0 | Dimension t2(mm) | 2.5 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.