Référence fabricant: 4831-J0
Marque: KNIPEX
Prix: 61.03 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4831-J0
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince pour bague de retenue | Overall Length(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Pour trou | Tip claw diameter(mm) | 0.9 | Single Product/Set Classification | Single Item |
Mass(g) | 105 | Main body: option | Main Body | Bore Diameter(φ mm) | 8-13 |
Specifications | Head Finish: Gray with Zinc Alloy Plating, Handle: Plastic Coating (Slip Prevention Finish), Standard: DIN5256C |
Vous vous trouvez sur la page de Bague élastique avec arrêt pour trou, le numéro d'article est le suivant: 4831-J0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4831-J0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles