Bague élastique avec arrêt pour arbre

Bague élastique avec arrêt pour arbre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 4941-A11
  • 4941-A11
  • 4941-A21
  • 4941-A21
  • 4941-A31
  • 4941-A31
  • Remise sur volume
Includes a tip mounted for secure operation.
Withstands high loads over long-term use. A maximum of 10 times the number of years of durability compared to turned tip tools.
The threaded joint enables stable and precise movement of the pliers.
Handles have a non-slip plastic cover.
Pliers body: Chrome vanadium electrical steel, forged product, oil quenched.
Insertion tip: Spring steel wire, extraction machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4941-A21

Référence pièce
4941-A21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

74.02 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 165
Shaft/hole Pour arbre Tip claw diameter(mm) 1.8 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 169 Main body: option Main Body Shaft Diameter(φ mm) 19-60
Specifications Head finish: gray with zinc alloy plating, handle: plastic coating (non-slip finish), standard: DIN5254B

Vous vous trouvez sur la page de Bague élastique avec arrêt pour arbre, le numéro d'article est le suivant: 4941-A21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4941-A21.

Assistance technique