• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Parement pour tôle métallique, pour plaque de fer mince

Parement pour tôle métallique, pour plaque de fer mince

[Features]
· This product has a chip-proof sticky tip enabling outstanding performance with metal plates.

(i)Remarque

  • It cannot be used with the disc grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSS-100
TSS-110
TSS-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Base Thickness
(mm)
JAN Code

36.49 €

5 jours 1001.25360.84983517021194

39.74 €

5 jours 1101.45401.04983517021200

40.55 €

5 jours 1251.45461.04983517021217

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Iron Details Type For sheet metal Internal Diameter(mm) 20

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique